Termékek közzététele
Flachgitter 100 A4, 1.4404
Flachgitter 100 A4, 1.4404

    Flachgitter 100 A4, 1.4404

    Ø 4mm. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Flachgitter 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306042)
    • Flachgitter 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306041)
    • Flachgitter 200 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306040)
    Specifikáció
    • Art.Nr306039
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge3004 mm
      Breite211 mm
      Höhe25 mm
      Gewicht2.8 kg
      Blechstärke4 mm

      Varianten

      Flachgitter 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306042 | Breite: 511 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 5.8 kg

      Flachgitter 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306041 | Breite: 411 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 4.8 kg

      Flachgitter 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306040 | Breite: 311 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 3.8 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító306039
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)25
    • Szélesség (mm)211
    • Mélység (mm)3004
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)2.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás

    Termék elérhetősége

    Európa
    Ausztria
    Németország
    Svájc