Termékek közzététele
Adapter seitlich A4, 1.4404
Adapter seitlich A4, 1.4404

    Adapter seitlich A4, 1.4404

    Erforderlich zur Montage von Apparatemontageplatten. Befestigung an seitlichen Holmen mittels Schraubengarnituren M10, sep. bestellen 2x307740. Rostfreier Stahl.

    Specifikáció
    • Art.Nr306060
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge210 mm
      Breite35 mm
      Höhe25 mm
      Gewicht0.125 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító306060
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)25
    • Szélesség (mm)35
    • Mélység (mm)210
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)0.125
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás

    Termék elérhetősége

    Európa
    Ausztria
    Németország
    Svájc