Termékek közzététele
Apparate-Montageplatte A4, 1.4404
Apparate-Montageplatte A4, 1.4404

    Apparate-Montageplatte A4, 1.4404

    Zur Montage von einem Apparat. Befestigung seitlich mit zwei Schraubengarnituren M6. Rostfreier Stahl.

    Specifikáció
    • Art.Nr306094
      ELDAS®-Nr127008816
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge125 mm
      Breite40 mm
      Höhe130 mm
      Gewicht0.147 kg
      Blechstärke1 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító306094
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)130
    • Szélesség (mm)40
    • Mélység (mm)125
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)0.147
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás

    Termék elérhetősége

    Európa
    Ausztria
    Németország
    Svájc