Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
lanz/products/fd28272a-b4d2-4228-a63d-5a7b2a6a6c9c
Kezdőlap
Kategóriák
Elektromos
Elosztás
Ordnungs-Trennprofil 45 A4, 1.4404
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
lanz oensingen ag
Követés
Ordnungs-Trennprofil 45 A4, 1.4404
Ordnungstrennung durchgehend. Rostfreier Stahl.
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Art.Nr
306097
ELDAS®-Nr
-
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
3000 mm
Breite
31.5 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
2.117 kg
Blechstärke
1 mm
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
306097
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2026-04-22
Verziószám
1
Magasság (mm)
45
Szélesség (mm)
31.5
Mélység (mm)
3000
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://lanz-oens.ch/de/p/ordnungs-trennprofil-45-a4-306097
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Rozsdamentes acél
Tervezés helye
Svájc
Gyártás helye
Svájc
Nettó tömeg (kg)
2.117
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Elektromos - Elosztás
Termék elérhetősége
Európa
Ausztria
Németország
Svájc
Hasonló termékek
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Letöltés
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Letöltés
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Letöltés
Cummins
Natural Gas Generator, GTA28E, 400-500 kW, 60 Hz
Letöltés
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Letöltés
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Letöltés