Termékek közzététele
Wandauflage für Gitterbahn 200 A4, 1.4404
Wandauflage für Gitterbahn 200 A4, 1.4404

    Wandauflage für Gitterbahn 200 A4, 1.4404

    Varianten

    • Wandauflage für Gitterbahn 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306103)
    • Wandauflage für Gitterbahn 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306104)
    • Wandauflage für Gitterbahn 500 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306105)
    • Wandauflage für Gitterbahn 600 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306106)
    Specifikáció
    • Art.Nr306102
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge200 mm
      Breite53 mm
      Höhe53 mm
      Gewicht0.387 kg

      Varianten

      Wandauflage für Gitterbahn 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306103 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 0.59 kg

      Wandauflage für Gitterbahn 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306104 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 0.772 kg

      Wandauflage für Gitterbahn 500 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306105 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 0.965 kg

      Wandauflage für Gitterbahn 600 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306106 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 1.158 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító306102
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)53
    • Szélesség (mm)53
    • Mélység (mm)200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)0.387
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás

    Termék elérhetősége

    Európa
    Ausztria
    Németország
    Svájc