Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
lanz/products/c0fcb34d-4618-4e13-9522-e836cec21fa6
Kezdőlap
Kategóriák
Elektromos
Elosztás
Universalwinkel 90° 100 x 50 A4, 1.4404
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
lanz oensingen ag
Követés
Universalwinkel 90° 100 x 50 A4, 1.4404
Winkel 100x50 zur universellen Montage. Rostfreier Stahl.
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Art.Nr
306125
ELDAS®-Nr
127099366
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
50 mm
Breite
50 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
0.137 kg
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
306125
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2026-04-22
Verziószám
1
Magasság (mm)
100
Szélesség (mm)
50
Mélység (mm)
50
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://lanz-oens.ch/de/p/universalwinkel-90-100-x-50-a4-306125
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Rozsdamentes acél
Tervezés helye
Svájc
Gyártás helye
Svájc
Nettó tömeg (kg)
0.137
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Elektromos - Elosztás
Termék elérhetősége
Európa
Ausztria
Németország
Svájc
Hasonló termékek
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Letöltés
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Letöltés
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Letöltés
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Letöltés
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Letöltés
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Letöltés