Termékek közzététele
Gitterbahn-Segment 100 A4, 1.4404
Gitterbahn-Segment 100 A4, 1.4404

    Gitterbahn-Segment 100 A4, 1.4404

    Zum Verbinden verschiedener Ebenen oder von waagrecht und senkrecht zueinander stehender Gitterbahnen. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Gitterbahn-Segment 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306245)
    • Gitterbahn-Segment 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306244)
    • Gitterbahn-Segment 200 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306243)
    Specifikáció
    • Art.Nr306242
      ELDAS®-Nr127020906
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge300 mm
      Breite104 mm
      Höhe71.5 mm
      Gewicht0.207 kg

      Varianten

      Gitterbahn-Segment 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306245 | ELDAS®-Nr: 127020936 | Breite: 404 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.537 kg

      Gitterbahn-Segment 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306244 | ELDAS®-Nr: 127020926 | Breite: 304 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.428 kg

      Gitterbahn-Segment 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306243 | ELDAS®-Nr: 127020916 | Breite: 204 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.315 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító306242
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)71.5
    • Szélesség (mm)104
    • Mélység (mm)300
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)0.207
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás