Termékek közzététele
Gegenwanne 8-15 A4, 1.4404
Gegenwanne 8-15 A4, 1.4404

    Gegenwanne 8-15 A4, 1.4404

    Als Kabelschutz und Auflage in Kombination mit Schnellverlegern. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Gegenwanne 26-33 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306586)
    • Gegenwanne 20-26 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306585)
    • Gegenwanne 15-20 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306584)
    • Gegenwanne 32-40 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306587)
    • Gegenwanne 40-50 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306588)
    Specifikáció
    • Art.Nr306583
      ELDAS®-Nr120190626
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge50 mm
      Breite15 mm
      Höhe11 mm
      Gewicht0.004 kg

      Varianten

      Gegenwanne 26-33 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306586 | ELDAS®-Nr: 120193326 | Breite: 32 mm | Höhe: 15.5 mm | Gewicht: 0.01 kg

      Gegenwanne 20-26 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306585 | ELDAS®-Nr: 120192326 | Breite: 28 mm | Höhe: 13.5 mm | Gewicht: 0.008 kg

      Gegenwanne 15-20 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306584 | ELDAS®-Nr: 120191326 | Breite: 22 mm | Höhe: 12.5 mm | Gewicht: 0.006 kg

      Gegenwanne 32-40 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306587 | ELDAS®-Nr: 120194726 | Breite: 42 mm | Höhe: 17 mm | Gewicht: 0.012 kg

      Gegenwanne 40-50 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306588 | ELDAS®-Nr: 120195826 | Breite: 52 mm | Höhe: 17.5 mm | Gewicht: 0.015 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító306583
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)11
    • Szélesség (mm)15
    • Mélység (mm)50
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)0.004
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás