Termékek közzététele
Deckel zu Gitterbahn 100, RAL 7035
Deckel zu Gitterbahn 100, RAL 7035

    Deckel zu Gitterbahn 100, RAL 7035

    Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Sicherung durch Halteklammern bei vertikaler Installation. Polyethylenbeschichtet, halogenfrei.

    Varianten

    • Deckel zu Gitterbahn 300, RAL 7035 (Art.Nr: 307136)
    • Deckel zu Gitterbahn 600, RAL 7035 (Art.Nr: 307139)
    • Deckel zu Gitterbahn 500, RAL 7035 (Art.Nr: 307138)
    • Deckel zu Gitterbahn 400, RAL 7035 (Art.Nr: 307137)
    • Deckel zu Gitterbahn 200, RAL 7035 (Art.Nr: 307135)
    Specifikáció
    • Art.Nr307134
      ELDAS®-Nr127023006
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge3000 mm
      Breite117 mm
      Höhe13 mm
      Gewicht3.303 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Deckel zu Gitterbahn 300, RAL 7035
      Art.Nr: 307136 | ELDAS®-Nr: 127023026 | Breite: 317 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 8.574 kg

      Deckel zu Gitterbahn 600, RAL 7035
      Art.Nr: 307139 | ELDAS®-Nr: 127023056 | Breite: 617 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 15.078 kg

      Deckel zu Gitterbahn 500, RAL 7035
      Art.Nr: 307138 | ELDAS®-Nr: 127023046 | Breite: 517 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 12.723 kg

      Deckel zu Gitterbahn 400, RAL 7035
      Art.Nr: 307137 | ELDAS®-Nr: 127023036 | Breite: 417 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 10.368 kg

      Deckel zu Gitterbahn 200, RAL 7035
      Art.Nr: 307135 | ELDAS®-Nr: 127023016 | Breite: 217 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 5.658 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító307134
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)13
    • Szélesség (mm)117
    • Mélység (mm)3000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)3.303
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás

    Termék elérhetősége

    Európa
    Ausztria
    Németország
    Svájc