Termékek közzététele
Vertikalbogen aussen 90° 200 x 60

Vertikalbogen aussen 90° 200 x 60

Varianten

  • Vertikalbogen aussen 90° 300 x 60 (Art.Nr: 307270)
Specifikáció
  • Art.Nr307269
    WerkstoffStahl - S235JRC
    Länge298.5 mm
    Breite298.5 mm
    Höhe71.5 mm
    Gewicht0.539 kg

    Varianten

    Vertikalbogen aussen 90° 300 x 60
    Art.Nr: 307270 | Breite: 298.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.717 kg

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító307269
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-04-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)71.5
  • Szélesség (mm)298.5
  • Mélység (mm)298.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeSvájc
  • Nettó tömeg (kg)0.539
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás