Termékek közzététele
Gitterbahn-Segment 100
Gitterbahn-Segment 100

    Gitterbahn-Segment 100

    Zum Verbinden verschiedener Ebenen oder von waagrecht und senkrecht zueinander stehender Gitterbahnen.

    Varianten

    • Gitterbahn-Segment 600 (Art.Nr: 307289)
    • Gitterbahn-Segment 500 (Art.Nr: 307288)
    • Gitterbahn-Segment 400 (Art.Nr: 307287)
    • Gitterbahn-Segment 300 (Art.Nr: 307286)
    • Gitterbahn-Segment 200 (Art.Nr: 307285)
    Specifikáció
    • Art.Nr307284
      ELDAS®-Nr127020706
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge300 mm
      Breite104 mm
      Höhe71.5 mm
      Gewicht0.216 kg

      Varianten

      Gitterbahn-Segment 600
      Art.Nr: 307289 | ELDAS®-Nr: 127020756 | Breite: 604 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.794 kg

      Gitterbahn-Segment 500
      Art.Nr: 307288 | ELDAS®-Nr: 127020746 | Breite: 504 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.678 kg

      Gitterbahn-Segment 400
      Art.Nr: 307287 | ELDAS®-Nr: 127020736 | Breite: 404 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.56 kg

      Gitterbahn-Segment 300
      Art.Nr: 307286 | ELDAS®-Nr: 127020726 | Breite: 304 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.423 kg

      Gitterbahn-Segment 200
      Art.Nr: 307285 | ELDAS®-Nr: 127020716 | Breite: 204 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.314 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító307284
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)71.5
    • Szélesség (mm)104
    • Mélység (mm)300
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)0.216
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás

    Termék elérhetősége

    Európa