Termékek közzététele
Hochkant-Abdeckung in RAL 9010
Hochkant-Abdeckung in RAL 9010

    Hochkant-Abdeckung in RAL 9010

    Deckel zu C-Kanal Hochkantwinkel 90°. Stahl beschichtet.

    Specifikáció
    • Art.Nr307375
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge100.5 mm
      Breite64 mm
      Höhe100.5 mm
      Gewicht0.061 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító307375
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)100.5
    • Szélesség (mm)64
    • Mélység (mm)100.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)0.061
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás

    Termék elérhetősége

    Európa
    Ausztria
    Németország
    Svájc