Termékek közzététele
Deckel zu T-Stück 100 x 110 ZMA
Deckel zu T-Stück 100 x 110 ZMA

    Deckel zu T-Stück 100 x 110 ZMA

    Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Sicherung durch Halteklammern bei vertikaler Installation.

    Varianten

    • Deckel zu T-Stück 500 x 110 ZMA (Art.Nr: 307395)
    • Deckel zu T-Stück 600 x 110 ZMA (Art.Nr: 307396)
    • Deckel zu T-Stück 400 x 110 ZMA (Art.Nr: 307394)
    • Deckel zu T-Stück 300 x 110 ZMA (Art.Nr: 307393)
    • Deckel zu T-Stück 200 x 110 ZMA (Art.Nr: 307392)
    Specifikáció
    • Art.Nr307391
      ELDAS®-Nr127005606
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge550 mm
      Breite345 mm
      Höhe14 mm
      Gewicht1.301 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Deckel zu T-Stück 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307395 | ELDAS®-Nr: 127005646 | Breite: 745 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 5.328 kg

      Deckel zu T-Stück 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307396 | ELDAS®-Nr: 127005656 | Breite: 845 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 6.83 kg

      Deckel zu T-Stück 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307394 | ELDAS®-Nr: 127005636 | Breite: 645 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 4.084 kg

      Deckel zu T-Stück 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307393 | ELDAS®-Nr: 127005626 | Breite: 545 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 3.042 kg

      Deckel zu T-Stück 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307392 | ELDAS®-Nr: 127005616 | Breite: 445 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 2.093 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító307391
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)14
    • Szélesség (mm)345
    • Mélység (mm)550
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)1.301
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás

    Termék elérhetősége

    Európa
    Ausztria
    Németország
    Svájc