Termékek közzététele
T-Stück 100 x 110 ZMA
T-Stück 100 x 110 ZMA
T-Stück 100 x 110 ZMA

    T-Stück 100 x 110 ZMA

    Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Sicherung durch Halteklammern bei vertikaler Installation.

    Varianten

    • T-Stück 600 x 110 ZMA (Art.Nr: 307416)
    • T-Stück 500 x 110 ZMA (Art.Nr: 307415)
    • T-Stück 400 x 110 ZMA (Art.Nr: 307414)
    • T-Stück 300 x 110 ZMA (Art.Nr: 307413)
    • T-Stück 200 x 110 ZMA (Art.Nr: 307412)
    Specifikáció
    • Art.Nr307411
      ELDAS®-Nr127005306
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge580 mm
      Breite360 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht2.14 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      T-Stück 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307416 | ELDAS®-Nr: 127005356 | Breite: 860 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 8.223 kg

      T-Stück 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307415 | ELDAS®-Nr: 127005346 | Breite: 760 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 6.693 kg

      T-Stück 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307414 | ELDAS®-Nr: 127005336 | Breite: 660 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 5.319 kg

      T-Stück 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307413 | ELDAS®-Nr: 127005326 | Breite: 560 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 4.102 kg

      T-Stück 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307412 | ELDAS®-Nr: 127005316 | Breite: 460 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 3.042 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító307411
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)110
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)580
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)2.14
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás