Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
lanz/products/14ff180d-3be5-4ef3-90ff-83a3dca123e0
Kezdőlap
Kategóriák
Elektromos
Elosztás
Stahl-Bügelklemme M10 x 95 A4, 1.4404
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
lanz oensingen ag
Követés
Stahl-Bügelklemme M10 x 95 A4, 1.4404
Zur Montage von Multifix und U-Profilen. Spannbereich 25-50mm. Rostfreier Stahl.
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Art.Nr
307651
ELDAS®-Nr
-
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
101 mm
Breite
57 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
0.427 kg
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
307651
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2026-04-22
Verziószám
1
Magasság (mm)
115
Szélesség (mm)
57
Mélység (mm)
101
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://lanz-oens.ch/de/p/stahl-bugelklemme-m10-x-95-a4-307651
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Rozsdamentes acél
Tervezés helye
Svájc
Gyártás helye
Svájc
Nettó tömeg (kg)
0.427
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Elektromos - Elosztás
Termék elérhetősége
Európa
Ausztria
Németország
Svájc
Hasonló termékek
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Letöltés
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Letöltés
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Letöltés
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Letöltés
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Letöltés
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
Letöltés