Termékek közzététele
Flachausleger 100 A4, 1.4404
Flachausleger 100 A4, 1.4404

    Flachausleger 100 A4, 1.4404

    Zur Montage bei geringen Platzverhältnissen. Für mittlere bis schwere Traglasten. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Flachausleger 200 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307981)
    • Flachausleger 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307983)
    • Flachausleger 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307982)
    Specifikáció
    • Art.Nr307980
      ELDAS®-Nr127082466
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge135 mm
      Breite45 mm
      Höhe102 mm
      Gewicht0.278 kg

      Varianten

      Flachausleger 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307981 | ELDAS®-Nr: 127082476 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.38 kg

      Flachausleger 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307983 | ELDAS®-Nr: 127082496 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.62 kg

      Flachausleger 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307982 | ELDAS®-Nr: 127082486 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.498 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító307980
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)102
    • Szélesség (mm)45
    • Mélység (mm)135
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)0.278
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás