Termékek közzététele
Flachausleger 100 gvz
Flachausleger 100 gvz

    Flachausleger 100 gvz

    Zur Montage bei geringen Platzverhältnissen. Für mittlere bis schwere Traglasten.

    Varianten

    • Flachausleger 600 gvz (Art.Nr: 308000)
    • Flachausleger 500 gvz (Art.Nr: 307999)
    • Flachausleger 400 gvz (Art.Nr: 307998)
    • Flachausleger 300 gvz (Art.Nr: 307997)
    • Flachausleger 200 gvz (Art.Nr: 307996)
    Specifikáció
    • Art.Nr307995
      ELDAS®-Nr127080406
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge135 mm
      Breite45 mm
      Höhe102 mm
      Gewicht0.278 kg
      Blechstärke2 mm

      Varianten

      Flachausleger 600 gvz
      Art.Nr: 308000 | ELDAS®-Nr: 127080456 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.932 kg

      Flachausleger 500 gvz
      Art.Nr: 307999 | ELDAS®-Nr: 127080446 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.768 kg

      Flachausleger 400 gvz
      Art.Nr: 307998 | ELDAS®-Nr: 127080436 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.62 kg

      Flachausleger 300 gvz
      Art.Nr: 307997 | ELDAS®-Nr: 127080426 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.498 kg

      Flachausleger 200 gvz
      Art.Nr: 307996 | ELDAS®-Nr: 127080416 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.38 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító307995
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)102
    • Szélesség (mm)45
    • Mélység (mm)135
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)0.278
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás