Termékek közzététele
Kurzstrebe für Multifix-Konsole 200 mm fvz
Kurzstrebe für Multifix-Konsole 200 mm fvz

    Kurzstrebe für Multifix-Konsole 200 mm fvz

    Zur Entlastung von Tragkonstruktionen. Universell einsetzbar.

    Varianten

    • Kurzstrebe für Multifix-Konsole 400 mm fvz (Art.Nr: 309834)
    Specifikáció
    • Art.Nr309835
      ELDAS®-Nr127082386
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge213 mm
      Breite50 mm
      Höhe213 mm
      Gewicht0.624 kg

      Varianten

      Kurzstrebe für Multifix-Konsole 400 mm fvz
      Art.Nr: 309834 | ELDAS®-Nr: 127082396 | Breite: 50 mm | Höhe: 231.5 mm | Gewicht: 1.034 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító309835
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)213
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)213
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)0.624
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás