Termékek közzététele
Kabelführung KF 100 Briport
Kabelführung KF 100 Briport

    Kabelführung KF 100 Briport

    Zweiteilige Kabelführung aus hochwertigem, flammhemmendem und halogenfreiem Kunststoff. Mit Scharnierstangen aus rostfreiem Stahl.

    Varianten

    • Kabelführung KF 150 Briport (Art.Nr: 309972)
    Specifikáció
    • Art.Nr309971
      ELDAS®-Nr127098606
      WerkstoffKunststoff
      Länge353 mm
      Breite149 mm
      Höhe188 mm
      Gewicht1.16 kg

      Varianten

      Kabelführung KF 150 Briport
      Art.Nr: 309972 | ELDAS®-Nr: 127098616 | Breite: 199 mm | Höhe: 233 mm | Gewicht: 1.53 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító309971
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)188
    • Szélesség (mm)149
    • Mélység (mm)353
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)1.16
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás