Termékek közzététele
Kabelpritschen Segment 200 x 60 ZMA
Kabelpritschen Segment 200 x 60 ZMA

    Kabelpritschen Segment 200 x 60 ZMA

    Zum Verbinden verschiedener Ebenen oder von waagrecht und senkrecht zueinander stehender Kabelpritschen. Flexibler Längenausgleich bei integrierten Verbindungslaschen.

    Varianten

    • Kabelpritschen Segment 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 313412)
    • Kabelpritschen Segment 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 313411)
    • Kabelpritschen Segment 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 313413)
    • Kabelpritschen Segment 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 313414)
    Specifikáció
    • Art.Nr313410
      ELDAS®-Nr127000916
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge350 mm
      Breite234 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.728 kg
      Sprossenabstand150 mm

      Varianten

      Kabelpritschen Segment 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313412 | ELDAS®-Nr: 127000936 | Breite: 434 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.904 kg

      Kabelpritschen Segment 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313411 | ELDAS®-Nr: 127000926 | Breite: 334 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.816 kg

      Kabelpritschen Segment 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313413 | ELDAS®-Nr: 127000946 | Breite: 534 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.992 kg

      Kabelpritschen Segment 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313414 | ELDAS®-Nr: 127000956 | Breite: 635 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.079 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító313410
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)60
    • Szélesség (mm)234
    • Mélység (mm)350
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)0.728
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás