Termékek közzététele
Innenbogen 90° 200 x 60 ZMA
Innenbogen 90° 200 x 60 ZMA

    Innenbogen 90° 200 x 60 ZMA

    Zur Verwendung für grosse Radien. Stapelbar. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 300mm.

    Varianten

    • Innenbogen 90° 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 313466)
    • Innenbogen 90° 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 313469)
    • Innenbogen 90° 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 313468)
    • Innenbogen 90° 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 313467)
    Specifikáció
    • Art.Nr313465
      ELDAS®-Nr127004116
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge917 mm
      Breite917 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht3.778 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      Innenbogen 90° 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313466 | ELDAS®-Nr: 127004126 | Breite: 1017 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.196 kg

      Innenbogen 90° 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313469 | ELDAS®-Nr: 127004156 | Breite: 1317 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.706 kg

      Innenbogen 90° 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313468 | ELDAS®-Nr: 127004146 | Breite: 1217 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.246 kg

      Innenbogen 90° 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313467 | ELDAS®-Nr: 127004136 | Breite: 1117 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.609 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító313465
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)60
    • Szélesség (mm)917
    • Mélység (mm)917
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)3.778
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás