Termékek közzététele
Innenbogen 45° 200 x 60 ZMA
Innenbogen 45° 200 x 60 ZMA

    Innenbogen 45° 200 x 60 ZMA

    Zur Verwendung für grosse Radien. Stapelbar. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 300mm.

    Varianten

    • Innenbogen 45° 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 313481)
    • Innenbogen 45° 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 313480)
    • Innenbogen 45° 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 313479)
    • Innenbogen 45° 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 313478)
    Specifikáció
    • Art.Nr313477
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge848 mm
      Breite516 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht2.514 kg
      Blechstärke1.25 mm
      Sprossenabstand164 mm

      Varianten

      Innenbogen 45° 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313481 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 916 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.609 kg

      Innenbogen 45° 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313480 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 816 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.335 kg

      Innenbogen 45° 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313479 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 716 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.061 kg

      Innenbogen 45° 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313478 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 616 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.788 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító313477
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)60
    • Szélesség (mm)516
    • Mélység (mm)848
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)2.514
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás