Termékek közzététele
Aussenbogen 45° 200 x 60 ZMA
Aussenbogen 45° 200 x 60 ZMA

    Aussenbogen 45° 200 x 60 ZMA

    Zur Verwendung für grosse Radien. Stapelbar. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 300mm.

    Varianten

    • Aussenbogen 45° 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 313487)
    • Aussenbogen 45° 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 313486)
    • Aussenbogen 45° 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 313485)
    • Aussenbogen 45° 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 313484)
    Specifikáció
    • Art.Nr313483
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge1060 mm
      Breite604 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht3.101 kg
      Blechstärke1.25 mm
      Sprossenabstand242 mm

      Varianten

      Aussenbogen 45° 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313487 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 1121 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.242 kg

      Aussenbogen 45° 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313486 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 992 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.729 kg

      Aussenbogen 45° 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313485 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 863 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.216 kg

      Aussenbogen 45° 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313484 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 733 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.572 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító313483
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)60
    • Szélesség (mm)604
    • Mélység (mm)1060
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)3.101
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás