Termékek közzététele
Kreuzstück 200 x 60 ZMA
Kreuzstück 200 x 60 ZMA

    Kreuzstück 200 x 60 ZMA

    Zur Verwendung für grosse Radien. Stapelbar. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 300mm.

    Varianten

    • Kreuzstück 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 313519)
    • Kreuzstück 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 313518)
    • Kreuzstück 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 313517)
    • Kreuzstück 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 313516)
    Specifikáció
    • Art.Nr313515
      ELDAS®-Nr127006616
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge1600 mm
      Breite1600 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht8.693 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      Kreuzstück 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313519 | ELDAS®-Nr: 127006656 | Breite: 2000 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 11.565 kg

      Kreuzstück 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313518 | ELDAS®-Nr: 127006646 | Breite: 1900 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 11.005 kg

      Kreuzstück 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313517 | ELDAS®-Nr: 127006636 | Breite: 1800 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.891 kg

      Kreuzstück 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313516 | ELDAS®-Nr: 127006626 | Breite: 1700 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.292 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító313515
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)60
    • Szélesség (mm)1600
    • Mélység (mm)1600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)8.693
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás

    Termék elérhetősége

    Európa