Termékek közzététele
Abgang links 200 x 60 ZMA
Abgang links 200 x 60 ZMA

    Abgang links 200 x 60 ZMA

    Zur Verwendung für grosse Radien. Stapelbar. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 300mm.

    Varianten

    • Abgang links 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 313529)
    • Abgang links 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 313528)
    • Abgang links 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 313527)
    • Abgang links 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 313526)
    Specifikáció
    • Art.Nr313525
      ELDAS®-Nr127005416
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge1150 mm
      Breite917 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht5.262 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      Abgang links 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313529 | ELDAS®-Nr: 127005456 | Breite: 1317 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.727 kg

      Abgang links 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313528 | ELDAS®-Nr: 127005446 | Breite: 1217 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.926 kg

      Abgang links 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313527 | ELDAS®-Nr: 127005436 | Breite: 1117 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.407 kg

      Abgang links 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313526 | ELDAS®-Nr: 127005426 | Breite: 1017 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.888 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító313525
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)60
    • Szélesség (mm)917
    • Mélység (mm)1150
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)5.262
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás

    Termék elérhetősége

    Európa