Termékek közzététele
Stossleiste 100 A4, 1.4571
Stossleiste 100 A4, 1.4571

    Stossleiste 100 A4, 1.4571

    Befestigung auf Kabelbahnen. Geschraubt oder mit Kabelbahnclip. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Stossleiste 400 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316204)
    • Stossleiste 300 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316203)
    • Stossleiste 200 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316202)
    Specifikáció
    • Art.Nr316201
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
      Länge95 mm
      Breite65 mm
      Höhe5 mm
      Gewicht0.046 kg

      Varianten

      Stossleiste 400 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316204 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.193 kg

      Stossleiste 300 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316203 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.144 kg

      Stossleiste 200 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316202 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.095 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító316201
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)5
    • Szélesség (mm)65
    • Mélység (mm)95
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)0.046
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás