Termékek közzététele
Verzahnter Nutenstein M10 A4, 1.4571

Verzahnter Nutenstein M10 A4, 1.4571

Varianten

  • 6kt-Schraube DIN 933-M10 x 25 HCR, A8-80, 1.4529 (Art.Nr: 316908)
Specifikáció
  • Art.Nr316907
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
    Länge43.5 mm
    Breite20 mm
    Höhe10 mm
    Gewicht0.052 kg

    Varianten

    6kt-Schraube DIN 933-M10 x 25 HCR, A8-80, 1.4529
    Art.Nr: 316908 | Breite: 17 mm

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító316907
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-04-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)10
  • Szélesség (mm)20
  • Mélység (mm)43.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeSvájc
  • Nettó tömeg (kg)0.052
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás