Termékek közzététele
WSMB-Gelenkverbinder 60 gvz
WSMB-Gelenkverbinder 60 gvz

    WSMB-Gelenkverbinder 60 gvz

    Zum seitlichen Verbinden von Stossstellen. Vertikal abgewinkelt. Inkl. Schraubengarnituren M10. Montage aussen.

    Specifikáció
    • Art.Nr322062
      ELDAS®-Nr127008376
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge370 mm
      Breite26.5 mm
      Höhe40.5 mm
      Gewicht0.545 kg
      Blechstärke2.5 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító322062
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)40.5
    • Szélesség (mm)26.5
    • Mélység (mm)370
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)0.545
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás

    Termék elérhetősége

    Európa
    Ausztria
    Németország
    Svájc