Termékek közzététele
WSMB-T-Stück 200 x 60 A4, 1.4404
WSMB-T-Stück 200 x 60 A4, 1.4404

    WSMB-T-Stück 200 x 60 A4, 1.4404

    Für Abgänge/Verzweigungen. Zur Verwendung für grosse Radien. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • WSMB-T-Stück 500 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322324)
    • WSMB-T-Stück 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322323)
    • WSMB-T-Stück 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322322)
    • WSMB-T-Stück 600 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322325)
    Specifikáció
    • Art.Nr322321
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge1607 mm
      Breite907 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht10.058 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      WSMB-T-Stück 500 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322324 | Breite: 1207 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 13.296 kg

      WSMB-T-Stück 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322323 | Breite: 1107 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 12.087 kg

      WSMB-T-Stück 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322322 | Breite: 1007 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 11.131 kg

      WSMB-T-Stück 600 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322325 | Breite: 1307 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 14.596 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító322321
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)60
    • Szélesség (mm)907
    • Mélység (mm)1607
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)10.058
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás