Termékek közzététele
T-Abgang NW 100 x 60 ZMA
T-Abgang NW 100 x 60 ZMA

    T-Abgang NW 100 x 60 ZMA

    Gelocht und stapelbar mit beidseitiger Kabelschutzschwelle und integrierten Verbindungslaschen.

    Varianten

    • T-Abgang NW 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 330640)
    • T-Abgang NW 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 330540)
    • T-Abgang NW 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 330440)
    • T-Abgang NW 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 330340)
    • T-Abgang NW 200 x 60 ZMA (Art.Nr: 330240)
    Specifikáció
    • Art.Nr330140
      ELDAS®-Nr127015406
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge487 mm
      Breite218 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.6 kg

      Varianten

      T-Abgang NW 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330640 | ELDAS®-Nr: 127015456 | Breite: 373 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.523 kg

      T-Abgang NW 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330540 | ELDAS®-Nr: 127015446 | Breite: 373 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.285 kg

      T-Abgang NW 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330440 | ELDAS®-Nr: 127015436 | Breite: 373 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.048 kg

      T-Abgang NW 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330340 | ELDAS®-Nr: 127015426 | Breite: 322 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.743 kg

      T-Abgang NW 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330240 | ELDAS®-Nr: 127015416 | Breite: 218 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.798 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító330140
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)60
    • Szélesség (mm)218
    • Mélység (mm)487
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)0.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás

    Termék elérhetősége

    Európa
    Ausztria
    Németország
    Svájc