Termékek közzététele
Decken-Wand-Schlaufe DWS 54 x 70 gvz
Decken-Wand-Schlaufe DWS 54 x 70 gvz

    Decken-Wand-Schlaufe DWS 54 x 70 gvz

    Zur Mehrfachverlegung von Kabeln.

    Varianten

    • Decken-Wand-Schlaufe DWS 68 x 110 gvz (Art.Nr: 334110)
    • Decken-Wand-Schlaufe DWS 105 x 140 gvz (Art.Nr: 334015)
    Specifikáció
    • Art.Nr334105
      ELDAS®-Nr120006526
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge55 mm
      Breite40 mm
      Höhe74 mm
      Gewicht0.1 kg

      Varianten

      Decken-Wand-Schlaufe DWS 68 x 110 gvz
      Art.Nr: 334110 | ELDAS®-Nr: 120006326 | Breite: 40 mm | Höhe: 111 mm | Gewicht: 0.1 kg

      Decken-Wand-Schlaufe DWS 105 x 140 gvz
      Art.Nr: 334015 | ELDAS®-Nr: 120006926 | Breite: 57 mm | Höhe: 140 mm | Gewicht: 0.12 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító334105
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)74
    • Szélesség (mm)40
    • Mélység (mm)55
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)0.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás