Termékek közzététele
Multifix Doppel-Profilschiene 100 x 50 x 3000 gvz
Multifix Doppel-Profilschiene 100 x 50 x 3000 gvz

    Multifix Doppel-Profilschiene 100 x 50 x 3000 gvz

    Multifix C-Profil 100x50 verzahnt. Mit Vierkant- und Langlöchern. Für sehr hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10.

    Varianten

    • Multifix Doppel-Profilschiene 100 x 50 x 6000 gvz (Art.Nr: 350040)
    Specifikáció
    • Art.Nr350039
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge2998 mm
      Breite50 mm
      Höhe100 mm
      Gewicht16.166 kg

      Varianten

      Multifix Doppel-Profilschiene 100 x 50 x 6000 gvz
      Art.Nr: 350040 | Breite: 50 mm | Höhe: 100 mm | Gewicht: 32.4 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító350039
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)100
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)2998
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)16.166
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás