Termékek közzététele
Abscherfeste Hammerkopf-Schraubengarnitur M10 x 25
Abscherfeste Hammerkopf-Schraubengarnitur M10 x 25

    Abscherfeste Hammerkopf-Schraubengarnitur M10 x 25

    Hammerkopf Schraubengarnitur M10 zum Verbinden von Multifix C-Profilen.

    Specifikáció
    • Art.Nr350182
      ELDAS®-Nr127090726
      WerkstoffStahl
      Länge28 mm
      Breite19.5 mm
      Höhe35 mm
      Gewicht0.083 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító350182
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)35
    • Szélesség (mm)19.5
    • Mélység (mm)28
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)0.083
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás

    Termék elérhetősége

    Európa
    Ausztria
    Németország
    Svájc