Termékek közzététele
Multifix Konsole leicht für GB 25 x 50 x 250 mm gvz

Multifix Konsole leicht für GB 25 x 50 x 250 mm gvz

Varianten

  • Multifix Konsole leicht für GB 25 x 50 x 350 mm gvz (Art.Nr: 350336)
  • Multifix Konsole leicht für GB 25 x 50 x 450 mm gvz (Art.Nr: 350337)
Specifikáció
  • Art.Nr350335
    WerkstoffStahl - DD11
    Länge256 mm
    Breite50 mm
    Höhe100 mm
    Gewicht0.8 kg

    Varianten

    Multifix Konsole leicht für GB 25 x 50 x 350 mm gvz
    Art.Nr: 350336 | Breite: 50 mm | Höhe: 100 mm | Gewicht: 1 kg

    Multifix Konsole leicht für GB 25 x 50 x 450 mm gvz
    Art.Nr: 350337 | Breite: 50 mm | Höhe: 100 mm | Gewicht: 1.2 kg

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító350335
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-04-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)100
  • Szélesség (mm)50
  • Mélység (mm)256
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeSvájc
  • Nettó tömeg (kg)0.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás

Termék elérhetősége

Európa