Termékek közzététele
Deepline 3m³ waste container

Deepline 3m³ waste container

DeepLine Series is a convenient, compact and cost-effective choice for capacious waste collection in properties and entire residential areas. This ensures longer emptying intervals and prevents waste to be scattered around.

Partly underground DeepLine waste containers can be used to collect various waste types. Both sides have filler openings, shaped according to the waste type. Their use can be instructed with signs. Emptying is performed safely and quickly with a single-point lifting through the sack’s emptying bottom.

DeepLine is easy and quick to install – the installation depth is just 1.4 meters. It has a concrete body which endures the effects of earth pressure and ground frost.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóarticlenumber2
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-06-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2891
  • Szélesség (mm)960
  • Mélység (mm)1670
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagBeton
  • Tervezés helyeFinnország
  • Gyártás helyeFinnország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Szemétgyűjtés és újrahasznosítás
  • IFC besorolásÉpületelem helyettesítő
  • UNSPSC névCement
  • UNSPSC kód30111601