Termékek közzététele
LINEA 2.9.10 Wall cladding
LINEA 2.9.10 Wall cladding
LINEA 2.9.10 Wall cladding
LINEA 2.9.10 Wall cladding
    Laudescher

    LINEA 2.9.10 Wall cladding

    Acoustic solid wood panels for interior wall cladding

    Specifikáció
    • TECHNICAL SPECS Form : linear Total thickness : 117 mm Wood section : 20 x 90 mm Black rear wooden counter-slats : 34 x 45 mm Spacing between slats : 100 mm Average void area : 83% FINISH/FIRE REACTION Natural D-s2,d0 Clear varnish D-s2,d0 / B-s2, d0 Wax Color D-s2,d0 / B-s2, d0 Wax Color + varnish D-s2,d0 / B-s2, d0
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólauder-linea-2-9-10-wall
    • TermékcsaládLINEA
    • TermékcsoportWall cladding
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névWall finishing materials
    • UNSPSC kód301615
    • Uniclass 2015 kódSs_25_20
    • Uniclass 2015 leírásWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWall Panels
    • OmniClass szám23-15 15 15
    • OmniClass névWall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes