Termékek közzététele
LAUFEN PRO Shower tray 1200x700, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at short side
LAUFEN

LAUFEN PRO Shower tray 1200x700, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at short side

Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at short side
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító212951
  • TermékcsaládLAUFEN PRO
  • TermékcsoportShower tray
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-06-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)38
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntött márvány
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 leírásShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 15
  • OmniClass névShower Enclosure Bases
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures