Termékek közzététele
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
    LAUFEN

    INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm

    4.7/5 csillag4.7(12 vélemény)
    Bathtub, freestanding, made of solid surface material Sentec, with integrated overflow and feet
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító231302
    • TermékcsaládINO
    • TermékcsoportBaths
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-06-02
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)520
    • Szélesség (mm)1700
    • Mélység (mm)750
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzilárd felület
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)105
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia