Termékek közzététele
PLATINA Steel shower tray, flat, 1600 x 900 mm
LAUFEN

PLATINA Steel shower tray, flat, 1600 x 900 mm

Shower tray, rectangular, enamelled steel (3,5 mm), flat (45 mm)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító215036
  • TermékcsaládPLATINA
  • TermékcsoportSHOWER TRAYS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-03-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)45
  • Szélesség (mm)1600
  • Mélység (mm)900
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 leírásShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures