Termékek közzététele
KARTELL BY LAUFEN Side element with wooden shelf and one door right
LAUFEN
Archivált

KARTELL BY LAUFEN Side element with wooden shelf and one door right

Side element with 1 door, right hinged, 1 wooden shelf
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító408272
  • TermékcsaládKartell • LAUFEN
  • TermékcsoportCabinet elements
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)700
  • Szélesség (mm)300
  • Mélység (mm)485
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF-lap
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)20
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névCabinets
  • UNSPSC kód30161801
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
  • OmniClass szám23-31 25 13
  • OmniClass névBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings