Termékek közzététele
FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 600 mm
LAUFEN

FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 600 mm

Installation frame set for wall-inserted mirror cabinet 630 mm Installation frame set for wall-inserted mirror cabinet 600 mm (4.0840.1/2, 4.0841.1/2, 4.0842.1/2)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító408480
  • TermékcsaládFRAME 25
  • TermékcsoportMirror cabinets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)780
  • Szélesség (mm)630
  • Mélység (mm)30
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)0.52
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásFelszerelési elem