Termékek közzététele
SPACE Tall cabinet with mirror front
LAUFEN

SPACE Tall cabinet with mirror front

Tall cabinet with mirror front, door left or right, Body – high-pressure laminate surface (HPL) - water resistant, high impact and scratch resistant Anodised aluminium handle 1 door mirrored inside and outside (soft-close mechanism) 4 glass shelves (adjustable)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító410901
  • TermékcsaládSPACE
  • TermékcsoportAuxiliary units
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)1700
  • Szélesség (mm)300
  • Mélység (mm)300
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF-lap
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)28
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásFelszerelési elem