Termékek közzététele
FRAME 25 Mirror cabinet 1300 mm, with ambient lighting, with sockets CH, without sensor switch
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 1300 mm, with ambient lighting, with sockets CH, without sensor switch

Mirror cabinet, aluminium, 3 double mirrored doors, with 4 LED lighting elements and bottom ambient lighting, with sockets CH, without sensor switch Mirror cabinet, aluminium, 3 double mirrored doors, with 4 LED lighting elements and bottom ambient lighting, with sockets CH, without sensor switch Body – Inner part anodized aluminum (sidewall top, bottom), back wall grey melamine coated MDF Doors – Glass 3+3 mm 3 doors, with inside and outside mirrors, including handles (optional usable) With vertical LED light 4x 14W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 8 glass shelves (adjustable) 3/2/3
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító408764
  • TermékcsaládFRAME 25
  • TermékcsoportMirror cabinets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)750
  • Szélesség (mm)1300
  • Mélység (mm)150
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)30.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásFelszerelési elem