Termékek közzététele
BOUTIQUE Vanity unit 900 mm, with one drawer, without cut out
LAUFEN
Archivált

BOUTIQUE Vanity unit 900 mm, with one drawer, without cut out

Vanity unit, with one drawer, without cut out, Body/Front – lacquered surface veneer with solid wood edges Slim front with a 4 mm rim 1 push and pull full extension drawer
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító409000
  • TermékcsaládBOUTIQUE
  • TermékcsoportBase units and countertops
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)360
  • Szélesség (mm)900
  • Mélység (mm)380
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF-lap
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)22
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
  • IFC besorolásBútor