Termékek közzététele
SONAR 580mm Vanity unit, 2 doors, matching washbasin 810342
LAUFEN

SONAR 580mm Vanity unit, 2 doors, matching washbasin 810342

Vanity unit, 2 doors, matching washbasin 810342
Specifikáció
  • Body/Front – particle board, inside melamine dark grey on the outsides MDF panels 6 mm, lacquered 2 push and pull doors 1 internal shelf
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító405483
  • TermékcsaládSONAR
  • TermékcsoportBase units and countertops
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-04-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)600
  • Szélesség (mm)580
  • Mélység (mm)240
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF-lap
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • OmniClass szám23-21 19 15 33 13
  • OmniClass névResidential Bathroom Specialty Casework