Termékek közzététele
BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 500 mm, with cut out right, with siphon
LAUFEN
Archivált

BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 500 mm, with cut out right, with siphon

Vanity unit, with one drawer, with cut out right, with space saving siphon, Body/Front – lacquered surface veneer with solid wood edges Slim front with a 4 mm rim 1 push and pull full extension drawer
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító409052
  • TermékcsaládBOUTIQUE
  • TermékcsoportBase units and countertops
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)430
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF-lap
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)37.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
  • IFC besorolásBútor