Termékek közzététele
BOUTIQUE Base for 1200 mm element
LAUFEN
Archivált

BOUTIQUE Base for 1200 mm element

Base for drawer element 1200x500 mm (for floor mounting)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító409235
  • TermékcsaládBOUTIQUE
  • TermékcsoportCabinet elements
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)40
  • Szélesség (mm)1120
  • Mélység (mm)460
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF-lap
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)12
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névCabinets
  • UNSPSC kód30161801
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
  • OmniClass szám23-31 25 13
  • OmniClass névBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings