Termékek közzététele
INO Tall cabinet with one door right
LAUFEN

INO Tall cabinet with one door right

Tall cabinet with one door right Body/Front – hand lacquered melamine coated particle board with ABS edges, inside melamine white White: Front 6 mm aluminium, powder coated Walnut: Front 6 mm aluminium, outside real wood veneer, inside white powder coated 1 door (soft-close mechanism) with 5 integrated aluminium shelves inside the door 5 glass shelves
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító425452
  • TermékcsaládINO
  • TermékcsoportAuxiliary units
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)305
  • Szélesség (mm)360
  • Mélység (mm)1800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)35
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásFelszerelési elem