Termékek közzététele
FRAME 25 Additional horizontal light 1800 mm, with switch
FRAME 25 Additional horizontal light 1800 mm, with switch
    LAUFEN

    FRAME 25 Additional horizontal light 1800 mm, with switch

    Additional horizontal LED light, with sensor switch integrated in the mirror aluminium frame (bottom side)1x 30W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító447552
    • TermékcsaládFRAME 25
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-06-02
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)25
    • Szélesség (mm)1800
    • Mélység (mm)25
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész