Termékek közzététele
FRAME 25 Additional horizontal light made-to-measure, without switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional horizontal light made-to-measure, without switch

Additional horizontal LED light, made to measure, without switch, Watt depending on length, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító447561
  • TermékcsaládFRAME 25
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)25
  • Mélység (mm)25
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)1.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész